유압 모터 장착 공냉식 냉각기
공냉식 냉각기 시리즈 OK-ELH/AC-LNH는 유압 모터가 장착되어 있으며, 가장 협소한 공간에서도 높은 성능과 쉬운 설치가 필요한 모바일 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다.
OK-ELH/AC-LNH 제품 기능:
- 최대 140kW의 냉각 능력
- 6.3~22cm³/U의 유압 모터
- 간단한 구성품 제거
팬 제어
유압 팬 제어장치는 유체 온도에 따라 팬 휠의 회전 속도를 제어합니다. 이 장치는 고정 용적 펌프에 의해 공급되며, 팬 모터나 냉각기 바로 옆 또는 기타 위치에 설치할 수 있습니다.
선택 사항으로 바깥쪽으로부터 냉각기를 '불어' 오염(예: 먼지, 모래)을 제거할 수 있도록 이러한 제어장치를 거꾸로 제공할 수도 있습니다.
적용 분야
변속기 냉각 및 다음과 같은 모든 이동식 작업 장비 및 차량의 유압 시스템:
- 이동식 크레인
- 콘크리트 차량의 콘크리트 혼합기 및 펌프 구동
- 도로 표면 정리 기계
- 건설 기계(굴착기, 휠 로더)
- 농업 기계
- 시정용 기계
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509381
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
OK-ELH5/1.0/H6.3/1/S
소재 번호 3098892
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14TB/1/S
소재 번호 3099092
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H6.3/1/S
소재 번호 3103131
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H14/1/S
소재 번호 3103134
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H14/1/S
소재 번호 3103135
|
|
||||
|
OK-ELH3/1.0/H22/1/S
소재 번호 3103523
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H6.3/1/S
소재 번호 3106813
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H14/1/S
소재 번호 3106816
|
|
||||
|
OK-ELH4/1.0/H22/1/S
소재 번호 3106817
|
|
||||
|
OK-ELH5/1.0/H22/1/S
소재 번호 3107149
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H14/1/S
소재 번호 3112599
|
|
||||
|
OK-ELH9/1.0/H22/1/S
소재 번호 3112600
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H6.3/1/S
소재 번호 3118399
|
|
||||
|
OK-ELH2/1.0/H14/1/S
소재 번호 3118400
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H6.3/1/S
소재 번호 3121786
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H14/1/S
소재 번호 3121808
|
|
||||
|
OK-ELH8/1.0/H22/1/S
소재 번호 3121809
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H6.3/1/S
소재 번호 3128565
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H14/1/S
소재 번호 3128566
|
|
||||
|
OK-ELH6/1.1/H22/1/S
소재 번호 3128567
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
제품 브로셔
KO
(3.73 MB)

OK-ELH 2-7 Air Cooler Mobile with hydraulic motor
제품 브로셔
EN
(3.73 MB)