열 관리 시스템

배터리 열 관리 시스템(BTMS)은 배터리 내부 온도를 최적 범위로 유지합니다. 운전석의 냉난방을 위해 추가 기능도 통합할 수 있습니다. 승객실의 제어된 배터리 온도 및 쾌적 온도를 위한 컴팩트 시스템
• 배터리 성능 안정화
• 배터리 서비스 수명 보존
• 차량 내부 쾌적 온도

• 기본 장비
• 5 ~ 10 kW의 냉각 용량
• -20 ~ +60°C의 주변 온도
• 450 ~ 850 V DC + 24 V DC 전압
• CAN 인터페이스를 통한 통신
• 표준 경사 30°의 기울기 및 각도
.
• 귀사의 자체 BTMS로 설계
• 모듈형 조정이 포함된 표준: 모듈형 시스템의 옵션과 조합
• 유연한 하우징 및 커넥터 조정
• 표준 소프트웨어 등의 내부 컨트롤러를 이용한 하이닥 노하우
• 지구 온난화 가능성이 매우 낮은 미래 지향적인 냉매 이용 (GWP 4)
• 최대 45°의 각도와 낮은 주변 온도와 높은 주변 온도에서의 높은 작동 안전성을 갖춘 냉각 시스템.
자세히 알아보기 줄이기
  • Search Bar : $SL-1000067816 [1000529188] [kr]
SKU
GP_1000509375
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
그룹화된 상품 항목
RFCS-SON-005000-W-L-R50-20-IW
소재 번호 4584187
PCE
내 목록에 추가
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.