랙마운트 냉각기
H.I.B 재냉각 시스템의 HE 시리즈는 300 W에서 3000 W의 냉각 용량을 갖춘 일곱 개의 표준 랙 하우징을 포함합니다. 여러 높이를 가진 19" 랙 하우징 기본 설계 장치로 기술 랙 통합에 최적화됩니다. HE 장치는 개별 장비 옵션을 통해 모듈 방식으로 고객의 니즈를 충족합니다.
표준 버전에서 칠러 시스템은 비철금속이 없는 활성 냉각기로 구성되며 리프팅 피스톤 압축기, 공냉식 컨덴서 및 건조 설치 원심분리 펌프로 구성됩니다.
악세서리 및 특수 기능:
• 전도도 조절 및 모니터링
• 속도 제어식 압축기 및 팬
• 강력한 펌프 선택
• 여러 개의 병렬 회로 이용 가능
• 주변-온도-별도의 온도 센서를 이용한 의존적 제어
• 시스템 모니터링용 인터페이스
• 냉매 회로용 여과 장치
• 유량 표시 및 모니터링
• ± 0.1K의 매우 정확한 제어
• 수냉식 유형으로 이용 가능
• 저소음
• 높은 작동 안전성
• 컴팩트한 공간절약형 디자인
• 정밀 온도 제어
• 서비스 친화적인 전면 작동
- Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000509369
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
RFCS-4HE-000250-W-L-R23-2-DI
소재 번호 3758149
|
|
||||||||
|
RFCS-5HE-000500-W-L-R23-2-DI
소재 번호 3758155
|
|
||||||||
|
RFCS-6HE-000800-W-L-R23-2-DI
소재 번호 3758168
|
|
||||||||
|
RFCS-3HE-000300-W-L-R22-5-DI
소재 번호 4381696
|
|
||||||||
|
RFCS-7HE-001500-W-L-R23-2-DI
소재 번호 4459313
|
|
||||||||
|
RFCS-9HE-002300-W-L-R23-2-DI
소재 번호 4461582
|
|
||||||||
|
RFCS-11HE-003000-W-L-R23-2-DI
소재 번호 4462106
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

Montage und Wartungsanleitung Einschub
작동/유지보수 지침
KO
(0.73 MB)

Montage und Wartungsanleitung Einschub
작동/유지보수 지침
EN
(0.73 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
제품 브로셔
KO
(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
제품 브로셔
EN
(11.71 MB)