보조 장치
RFCS G 및 RFCS 시리즈 보조 냉각기는 거의 모든 적용 분야에서 최대 200 kW의 높은 성능 수준을 갖춘 냉각 작업에 적합합니다. 여러 장치를 병렬로 연결하여 필요에 따라 용량을 확장할 수 있습니다. 표준 버전에서 이 냉각 시스템은 압축기, 공냉식 컨덴서, 수중 펌프 및 전자 제어장치로 구성된 활성 냉각기로 설계되었습니다. 장치에 통합되거나 별도의 보조 냉각기로 통합되는 RFCS G 및 RFCS S는 모든 냉각 작업을 처리하고 최상의 정밀도로 제품 품질을 보장할 수 있습니다. 선택형 악세서리* • 더 높은 용량을 갖춘 펌프 • 여러 개의 병렬 회로 • 주변 온도-별도의 온도 센서를 이용한 의존적 제어 • 시스템 모니터링용 인터페이스 • 냉매 회로용 여과 장치 • 유량 표시 및 모니터링 • 최대 ±0.1K의 극도로 정확한 제어 • 속도 제어식 팬 *거의 모든 장치에 이용 가능 |
- Search Bar : $SL-1000067817 [1000529190] [kr]
SKU
GP_1000509367
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
RFCS-S7-065000-W-L-R25-4-IW
소재 번호 4540208
|
|
||||||||
|
RFCS-S0-001000-W-L-R23-2-IW
소재 번호 4570128
|
|
||||||||
|
RFCS-S7-050000-W-L-R25-4-IW
소재 번호 4570230
|
|
||||||||
|
RFCS-S7-035000-W-L-R25-4-IW
소재 번호 4570231
|
|
||||||||
|
RFCS-S0-001500-W-L-R23-2-IW
소재 번호 4579416
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-003300-W-L-R24-4-IW
소재 번호 4602248
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-003300-W-L-R23-2-IW
소재 번호 4602249
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-002000-W-L-R23-2-IW
소재 번호 4602250
|
|
||||||||
|
RFCS-S2-004000-W-L-R24-4-IW
소재 번호 4602251
|
|
||||||||
|
RFCS-N-S0-001000-W-L-R23-1-IW
소재 번호 4606454
|
|
||||||||
|
RFCS-N-S0-001500-W-L-R23-1-IW
소재 번호 4606485
|
|
||||||||
|
RFCS-S3-004500-W-L-R24-4-IW
소재 번호 4611781
|
|
||||||||
|
RFCS-S3-006000-W-L-R24-4-IW
소재 번호 4611782
|
|
||||||||
|
RFCS-S4-007500-W-L-R24-4-IW
소재 번호 4636271
|
|
||||||||
|
RFCS-S4-010000-W-L-R24-4-IW
소재 번호 4636272
|
|
||||||||
|
RFCS-S5-012000-W-L-R24-4-IW
소재 번호 4636273
|
|
||||||||
|
RFCS-S5-014000-W-L-R24-4-IW
소재 번호 4636274
|
|
||||||||
|
RFCS-S6-020000-W-L-R25-4-IW
소재 번호 4735818
|
|
||||||||
|
RFCS-S6-025000-W-L-R25-4-IW
소재 번호 4735819
|
|
||||||||
|
RFCS-S6-030000-W-L-R25-4-IW
소재 번호 4735820
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어

BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE NUR HOMEPAGE
작동/유지보수 지침
KO
(2.61 MB)

BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE NUR HOMEPAGE
작동/유지보수 지침
EN
(2.61 MB)