![압축기 냉각 시스템 압축기 냉각 시스템](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_4540208-STEP-flat__SALL__AIN__V1.png)
압축기 냉각 시스템
RFCS 냉각 유닛(칠러)은 물, 글리콜, DI 워터 또는 오일을 주위 온도 이하로 낮추는데 이용됩니다. 냉각 시스템은 냉장고, 펌프, 탱크, 컨트롤러로 구성되며 냉매의 온도를 독립적으로 이전에 구성된 공칭값으로 구성할 수 있습니다. 저희 냉각기는 칠러의 공냉 또는 수냉냉 유형에 따라 0.3 kW에서 200 kW의 성능 등급으로 이용할 수 있습니다. 저희 냉각기의 에너지 효율적이고 특허를 획득한 믹서 원리는 밀폐되지 않은 수중 펌프와 결합하여 귀사의 가공 센터에 이상적인 냉각 시스템을 만듭니다. |
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
상품 개요
이 카테고리를 위한 다운로드 항목
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5826-00001.jpg)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
제품 브로셔
KO
(11.71 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5826-00001.jpg)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
제품 브로셔
EN
(11.71 MB)