곡선형 투스 기어 커플링
곡선형 투스 기어 커플링, 유연한 축 연결
- 더블 카르다닉(cardanic) 작동 모드로 복원력을 미세한 수준으로 감소
- 6.6 폴리아미드 소재의 플라스틱 슬리브, 매우 높은 전기 절연력
- 모든 시판 윤활유 및 유압유에 대한 저항성 보유
- 간단하고 시간이 절약되는 설치
- 허용 온도 범위: -25°C ~ +80°C
- 강철 및 플라스틱 혼합 소재로 유지보수 불필요
- 14~100(모터 사이즈 56~315L) 크기로 공급 가능
- Berarma 펌프용으로 규정
- Search Bar : $SL-1000066621 [1000516685] [kr]
SKU
GP_1000422047
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
|
Kupplung B28-28H7/25H7
소재 번호 3135231
|
|
||||
|
Kupplung B28-20H7/20H7
소재 번호 3137728
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/B17-SO
소재 번호 3148250
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/32H7
소재 번호 3229032
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/38H7
소재 번호 3229045
|
|
||||
|
Kupplung B28-24H7/25H7
소재 번호 3229046
|
|
||||
|
Kupplung B24-24H7/20H7
소재 번호 3229049
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/40H7
소재 번호 3229050
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/25H7
소재 번호 3274622
|
|
||||
|
Kupplung B28-28H7/20H7
소재 번호 3299212
|
|
||||
|
Kupplung B42-42H7/22H7
소재 번호 3367018
|
|
||||
|
Kupplung B38-28H7/32H7
소재 번호 3474653
|
|
||||
|
Kupplung B48-48H7/25H7
소재 번호 3488846
|
|
||||
|
Kupplung B42-38H7/32H7
소재 번호 3491130
|
|
||||
|
Kupplung B24-19H7/20H7
소재 번호 3506971
|
|
||||
|
Kupplung B32-24H7/32H7
소재 번호 3536942
|
|
||||
|
Kupplung B48-42H7/40H7
소재 번호 3549584
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/25H7
소재 번호 3559416
|
|
||||
|
Kupplung B42-40H7/28H7
소재 번호 3560801
|
|
||||
|
Kupplung B38-38H7/20H7
소재 번호 3585191
|
|