다방향 펌프장착 벨하우징, 석유-공냉식 냉각기 포함
컴팩트한 하이닥의 디자인 및 합리적인 가격의 솔루션
- VDMA 24561 C형 준수 벨 하우징
- VDMA 24561에 따라 A, B, C형을 문제없이 상호 교환 가능
- 거의 모든 유압 펌프용으로 공급 가능
- 플랜지 마운팅 측 처리 완료
- 댐핑 및 냉각 엘리먼트(공기-석유 냉각기)가 있는 벨 하우징
- 구성품에 팬 휠(모터축에 장착됨) 포함
- 2극, 4극, 6극 IEC 표준 모터(1,000~3,000rpm)용
- 디자인 B5, B35, V1, V15
- DIN 51524에 따른 경유, 요청 시 기타 매질 제공 가능
- 벨 베어링 풋 브래킷 포함(선택 사항)
- 가로 또는 세로 설치 가능
냉각 엘리먼트:
- G3/4"로 공급 및 배출, 개스킷 실링
- 최고 작동 압력: 16bar
- 최고 허용 오일 온도: +100°C
- 오일 유입구 및 주변 온도의 최대 온도 차이는 50°C를 초과해서는 안 됩니다.
제공 프로그램:
- 2001 시리즈, 모터 크기 80(0.55~0.75kW, 1500rpm)용
- 200 시리즈, 모터 크기 90S~90L(1.1~1.5kW, 1500rpm)용
- 250 시리즈, 모터 크기 100L~112M(2.2~4kW, 1500rpm)용
- 300 시리즈, 모터 크기 132S~132M(5.5~7.5kW, 1500rpm)용
- 350 시리즈, 모터 크기 160M~160L(11~15kW, 1500rpm)용
- 3501 시리즈, 모터 크기 180M~180L(18.5~22kW, 1500rpm)용
SKU
더 알아보기...
GP_1000422033
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
다방향 펌프장착 벨하우징, 석유-공냉식 냉각기 포함
|
PTK-300/M/146,5/FB177-E
소재 번호 3006735
|
|
||||
|
PTK-350/M/204/FB072-E/F3
소재 번호 3006853
|
|
||||
|
PTK-350/M/198/FB328-E/F3
소재 번호 3009142
|
|
||||
|
PTK-300/M/184,5/FB094-E/F3
소재 번호 3009251
|
|
||||
|
PTK-350/M/228/FB134-E
소재 번호 3009415
|
|
||||
|
PTK-250/M/136,5/FB085-E/F3
소재 번호 3014543
|
|
||||
|
PTK-250/M/115/FB227-E
소재 번호 3014997
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB106-E
소재 번호 3015823
|
|
||||
|
PTK-250/M/127/FB329-E
소재 번호 3017456
|
|
||||
|
PTK-350/M/188/FB053-E
소재 번호 3019146
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E
소재 번호 3019753
|
|
||||
|
PTK-3501/M/188/FB166-E/F3
소재 번호 3019754
|
|
||||
|
PTK-350/M/191,5/FB106-E
소재 번호 3020885
|
|
||||
|
PTK-3501/M/197,5/FB092-E
소재 번호 3021590
|
|
||||
|
PTK-350/M/218,5/FB173-E
소재 번호 3022364
|
|
||||
|
PTK-300/M/150/FB026-K/F3
소재 번호 3023614
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K
소재 번호 3025642
|
|
||||
|
PTK-300/M/152,5/FB072-K/F3
소재 번호 3025643
|
|
||||
|
PTK-300/M/168/FB044-E
소재 번호 3027690
|
|
||||
|
PTK-3501/M/204/FB122-K
소재 번호 3028249
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5601-00001.jpg)
PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
제품 브로셔
KO
(0.37 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5601-00001.jpg)
PTK - Bell Housings with Flexible Pump Mounting with Oil/Air Cooler
제품 브로셔
EN
(0.37 MB)