클램핑 밴드(콘솔 있음)
콘솔 클램프는 어큐뮬레이터, 필터, 에어 컨테이너, 오일 리저브, 소형 전기 모터, 호스 및 케이블 번들과 기타 원통형 물체의 마운팅에 사용합니다. 이 제품의 변형 버전은 특히 높은 동적 부하, 열 스트레스, 직경 변화와 강한 힘 영향에 특히 적합합니다. 빠르고 효율적인 설치 및 매우 쉬운 사용 또한 이점입니다.
SKU
더 알아보기...
GP_1000420720
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
클램핑 밴드(콘솔 있음)
표준적으로 직경 44~506mm
|
HRVMS 3 R 268-279/276 ST
소재 번호 3559057
|
|
||||
|
HRVMWU 4 R 347-358/365 F1ZN U5
소재 번호 4617198
|
|
||||
|
HRHZU 18/3S A 424/38 PP A2 B30
소재 번호 4619029
|
|
||||
|
HRGKS 1 GBSPS 142/25 STZN/F1 mont
소재 번호 264851
|
|
||||
|
HRGKS 1 GBSPS 151/25 STZN/F1 mont
소재 번호 264852
|
|
||||
|
HRGKS 1 A 121-129/133 H8 ST
소재 번호 3001981
|
|
||||
|
HRGPS 0 A 121-129/124 ST ZN
소재 번호 3006984
|
|
||||
|
HRGPS 0 AV 121-129/124 ST ZN
소재 번호 3016893
|
|
||||
|
HRGKS 2 B 222/126 TYP 226 H8 ST
소재 번호 3065497
|
|
||||
|
HRGPS 0 A 97-102/100 ST ZN
소재 번호 3119208
|
|
||||
|
HRGPS 0 A 130-138/133 ST ZN mont
소재 번호 3146608
|
|
||||
|
HRGPS 0 A 121-129/124 ST BL
소재 번호 3478997
|
|
||||
|
HRGKS 1 A 100-105/106 H3 ST
소재 번호 442453
|
|
||||
|
HRGKS 1 A 111-119/120 H3 ST
소재 번호 442454
|
|
||||
|
HRGKS 1 A 106-114/115 H3 ST
소재 번호 442455
|
|
||||
|
HRGKS 1 A 115-123/124 H3 ST
소재 번호 442456
|
|
||||
|
HRGKS 1 A 124-132/133 H3 ST
소재 번호 442457
|
|
||||
|
HRGKS 1 A 133-142/142 H3 ST
소재 번호 442458
|
|
||||
|
HRGKS 2 A 160-167/169 H5 ST
소재 번호 442459
|
|
||||
|
HRGKS 2 A 176-185/187 H5 ST
소재 번호 442460
|
|