클램핑 밴드(콘솔 없음)
당사의 클램핑 밴드는 다양한 재질(스테인리스 스틸, FE 스틸) 및 모든 표준 치수로 제공됩니다. 표면과 구성품을 보호하고, 소음을 저감하며 진동을 최소화하기 위해 조절된 프로필 인레이를 사용합니다. 내화성과 고온 저항력 또한 실현했습니다. 언제든지 신속한 샘플 생산 및 인도가 가능합니다.
SKU
더 알아보기...
GP_1000420718
- Search Bar : $SL-1000065217 [1000509285] [kr]
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
클램핑 밴드(콘솔 없음)
표준적으로 직경 62~295mm
|
HRSGBLPU 30 B1B1K 295 F1ZN
소재 번호 268406
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 E1 217 F1
소재 번호 3031178
|
|
||||
|
HRGBLPU 30 E1 217 F1
소재 번호 3061891
|
|
||||
|
HRGBLPU 30 E1 243 F1
소재 번호 3061892
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 E1 243 F1
소재 번호 3065382
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 A1E1 308 F1ZN
소재 번호 3065513
|
|
||||
|
HRGBLPU 30 B1K 116 F1ZN
소재 번호 3066852
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 G1 334 F1ZN
소재 번호 3075306
|
|
||||
|
HRGBLPU 30 A1K 125 F1ZN
소재 번호 3077320
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 A1KE1 116 F1ZN
소재 번호 3084258
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 B1KE1 116 F1ZN
소재 번호 3085974
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 E1 204 F1
소재 번호 3088926
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 E1 116 F1
소재 번호 3092279
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 A1K 360 F1ZN
소재 번호 3100640
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 S1A1 217 F1ZN
소재 번호 3209304
|
|
||||
|
HRSGBLPU 30 A1B1K 89 F1ZN
소재 번호 3209365
|
|
||||
|
HRGBP 25 S1 185-193/187 F1ZN
소재 번호 443090
|
|
||||
|
HRGBLPU 30 B1E1 217 F1ZN
소재 번호 443417
|
|
||||
|
HRGBLPU 30 A1K 295 F1ZN
소재 번호 443736
|
|
||||
|
HRGBLPU 30 A1K 256 F1ZN
소재 번호 443849
|
|