중량 범위
평행 배관, 호스 및 케이블 그룹의 깔끔하고 안전하며 비용 효과적인 번들형 배치를 위해
시리즈 스트립을 사용합니다. "강력" 시리즈의 표준 버전은 매끈한 내부 표면으로 디자인되었습니다.
이 시리즈는 4가지 크기로 제공되며, 직경 6~56.4mm의 배관/호스를 최대 10개 마운팅할 수 있습니다.
시리즈 스트립을 사용합니다. "강력" 시리즈의 표준 버전은 매끈한 내부 표면으로 디자인되었습니다.
이 시리즈는 4가지 크기로 제공되며, 직경 6~56.4mm의 배관/호스를 최대 10개 마운팅할 수 있습니다.
SKU
더 알아보기...
GP_1000371008
- Search Bar : $SL-1000065218 [1000509287] [kr]
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
중량 범위
최대 직경 56.4mm의 파이프 최대 6개
|
HRRLE 3 A 4X20 PP 244/3 ST M BL
소재 번호 3001586
|
|
|||||
|
HRRLE 2 A1 2X16-17,2 PP 135/2 ST M BL
소재 번호 3001827
|
|
|||||
|
HRRLE 2S A1 2X16-2X17,2 PP 163/2 ST M BL
소재 번호 3001828
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X38 PP 199/2 ST M BL
소재 번호 3002636
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X23 PP 134/2 ST M BL
소재 번호 3002677
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X17,2-4X25 PP 335/3 ST M BL
소재 번호 3008396
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X25 PP 134/2 ST M BL
소재 번호 3016585
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 4X30 PP 244/3 ST M BL
소재 번호 3027427
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2x32 PP 115/1 ST M10 BL
소재 번호 3029725
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A1TM 4X36 PP 346/2 ST M BL
소재 번호 3033804
|
|
|||||
|
HRRLE 2 A 3X12-1X10 PP 163/2 ST M BL
소재 번호 3039128
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 3X30 PP 179,5/2 ST M BL
소재 번호 3055782
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A1TM 2X45,5 PP 199/2 ST M BL
소재 번호 3062501
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A1TM 2X28 PP 134/2 ST M BL
소재 번호 3063245
|
|
|||||
|
HRRLE 2 A1 2X12 PP 83/1 ST M BL
소재 번호 3067114
|
|
|||||
|
HRRLE 4 A 6X45,5 PP 519/3 ST M12 BL
소재 번호 3067166
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 28-28 PP 115/1 ST M BL
소재 번호 3070966
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 2X26,9 PP 134/2 ST M BL
소재 번호 3072376
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 4X26,9 PP 225/2 ST M BL
소재 번호 3072377
|
|
|||||
|
HRRLE 3 A 4X32/2X28 PP 179,5/2 ST M BL
소재 번호 3083309
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Series strips
제품 브로셔
KO
(0.94 MB)
Series strips
제품 브로셔
EN
(0.94 MB)