중량 범위
“중량 범위”의 HYDAC 시리즈 스트립은 병렬 배관, 호스 및 케이블 그룹의
깔끔하고 안전하며 경제적인 다발로 묶인 설치에 이상적입니다. 다양한 직경을 결합할 수 있도록 엘라스토머 인서트가 함께 제공됩니다. 기본적으로 클램프 내면은 매끈합니다. 요청 시 향상된 방음 및 방진을 위해 골이 있는 버전으로도 제공됩니다.
4가지 크기로 제공되며, 6~56.4mm 직경의 배관/호스를 최대 10개 설치할 수 있습니다.
깔끔하고 안전하며 경제적인 다발로 묶인 설치에 이상적입니다. 다양한 직경을 결합할 수 있도록 엘라스토머 인서트가 함께 제공됩니다. 기본적으로 클램프 내면은 매끈합니다. 요청 시 향상된 방음 및 방진을 위해 골이 있는 버전으로도 제공됩니다.
4가지 크기로 제공되며, 6~56.4mm 직경의 배관/호스를 최대 10개 설치할 수 있습니다.
SKU
더 알아보기...
GP_1000370981
상품 검색
필터 선택
필터 재설정
중량 범위
직경: 6~406.4mm 방음 및 방진을 위한 엘라스토머 인서트도 포함됩니다.
|
HRS 4 A1 42 PP ST M ZN
소재 번호 3001306
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 38 PA ST M BL
소재 번호 3001338
|
|
||||||
|
HRGS 3 G 43 PA ST M BL
소재 번호 3001339
|
|
||||||
|
HRS 5 A 60,3 PA ST M BL
소재 번호 3001519
|
|
||||||
|
HRS 5 D 60,3 PA ST M BL
소재 번호 3001520
|
|
||||||
|
HRS 6 A 88,9 PA ST M BL
소재 번호 3002675
|
|
||||||
|
HRS 6 D 88,9 PA ST M BL
소재 번호 3002676
|
|
||||||
|
HRS 1 A 8 PP ST M BL/ZN
소재 번호 3005365
|
|
||||||
|
HRS 1 A 10 PP ST M BL/ZN
소재 번호 3005366
|
|
||||||
|
HRS 1 A 12 PP ST M BL/ZN
소재 번호 3005367
|
|
||||||
|
HRS 1 A 16 PP ST M BL/ZN
소재 번호 3005368
|
|
||||||
|
HRS 1 A 18 PP ST M BL/ZN
소재 번호 3005369
|
|
||||||
|
HRS 2 A 20 PP ST M BL/ZN
소재 번호 3005370
|
|
||||||
|
HRS 2 A 21,3 PP ST M BL/ZN
소재 번호 3005371
|
|
||||||
|
HRS 2 A 22 PP ST M BL/ZN
소재 번호 3005372
|
|
||||||
|
HRS 2 A 25 PP ST M BL/ZN
소재 번호 3005373
|
|
||||||
|
HRS 2 A 26,9 PP ST M BL/ZN
소재 번호 3005374
|
|
||||||
|
HRS 2 A 28 PP ST M BL/ZN
소재 번호 3005375
|
|
||||||
|
HRS 3 A 30 PP ST M BL/ZN
소재 번호 3005376
|
|
||||||
|
HRS 3 A 33,7 PP ST M BL/ZN
소재 번호 3005377
|
|
다운로드
상품 카테고리 수준에는 CAD 데이터가 없으나, 개별 상품 수준에 직접 존재합니다.
미디어
Clamps to DIN 3015
제품 브로셔
KO
(1.68 MB)
Clamps to DIN 3015
제품 브로셔
EN
(1.68 MB)