ポンプエレメント PEH
PEHは、手押しポンプや偏心したラジアルピストンポンプに使用される頑丈なポンプエレメントで、1個から9個のエレメントを備えています。
作動圧力 : | 最大 1000 bar |
ストローク : | 0.16~1.23 cm³ |
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア