WB – WOMBAT
Wombatエレメントは、内側から外側へ浸水する星型のフィルタエレメントで、より多くの汚染物質を高い分離率で保持するために考案されました。Wombatエレメントは、一般的なあらゆるバッグフィルタに取り付けることができ、既存のフィルタバッグを交換することができます。そのため、リテンションストレーナーとシールで構成されるアダプターキットが1回分必要です。洗浄液や機械加工液のフィルタリング、油圧および潤滑システムでの液体の事前フィルタリング、洗浄システムおよびマシニングセンターでの作業およびガードフィルタとして使用します。
- 重要工程における流体の高清浄度化
- フィルタバッグに比べ、汚染保持能力の高いフィルタエレメントの長期寿命化を実現
- フィルタバッグに比べ、圧力損失低減 (最大 30%)
SKU
さらに
GP_1000421394
- Search Bar : $SL-1000065135 [1000507172] [jp]
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
WB – WOMBAT
|
N100WB001-PESF
材料番号 4089732
|
|
||||||||
|
N100WB003-PESF
材料番号 4089734
|
|
||||||||
|
N100WB005-PESF
材料番号 4089765
|
|
||||||||
|
N100WB030-PESF
材料番号 4220893
|
|
||||||||
|
N200WB005-PESF
材料番号 3543241
|
|
||||||||
|
N200WB010-PESF
材料番号 3543267
|
|
||||||||
|
N200WB020-PESF
材料番号 3543152
|
|
||||||||
|
N200WB040-PESF
材料番号 3543188
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
WB Wombat Filter Element
製品カタログ
JA
(0.97 MB)
WB Wombat Filter Element
製品カタログ
EN
(0.97 MB)