VR - 背圧

G1/2ネジ接続付きVR背圧インジケーターは、還流および吸引フィルター用に設計されています。 
SKU
GP_1000515587
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
バージョン
全て選択 選択をリセット
pmax [bar]
全て選択 選択をリセット
反応圧力
全て選択 選択をリセット
グループ製品アイテム
VR 2 D.1 /-V-L48
材料番号 1250169
その他特徴、CI:
L48= ランプ電圧48V
バージョン:
D= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力:
2
シールの材質:
V= FPM (Viton)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 5 D.1 /-LED
材料番号 1250250
その他特徴、CI:
LED= LED表示付きCI
バージョン:
D= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力:
5
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 2.5 LZ.1 /-DB
材料番号 1250617
その他特徴、CI:
DB= CI のアクセサリ Mercedes-Benz
バージョン:
LZ= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力:
2.5
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 2.5 D.1 /-LED
材料番号 1252287
その他特徴、CI:
LED= LED表示付きCI
バージョン:
D= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力:
2.5
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 2 C.1 /-SO135
材料番号 1252442
その他特徴、CI:
0= その他の特徴なし
バージョン:
C= 電気スイッチ
反応圧力:
2
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 5 D.1 /-V-L24
材料番号 1260190
その他特徴、CI:
L24= ランプ電圧24V
バージョン:
D= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力:
5
シールの材質:
V= FPM (Viton)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 5 F.0
材料番号 1260836
その他特徴、CI:
0= その他の特徴なし
バージョン:
F= 圧力スイッチ (絶対圧)
反応圧力:
5
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 2.5 D.1 /-L24
材料番号 1261183
その他特徴、CI:
L24= ランプ電圧24V
バージョン:
D= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力:
2.5
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 5 B.1 /-V
材料番号 1264670
その他特徴、CI:
0= その他の特徴なし
バージョン:
B=オートリセット機能付きビジュアル
反応圧力:
5
シールの材質:
V= FPM (Viton)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 2 LZ.1 /-AV
材料番号 1264963
その他特徴、CI:
AV= CI のアクセサリ Audi-VW
バージョン:
LZ= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力:
2
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 2.5 LE.1
材料番号 1265025
その他特徴、CI:
0= その他の特徴なし
バージョン:
LE= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力:
2.5
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 2 LZ.1 /-BO
材料番号 1265422
その他特徴、CI:
BO= CI のアクセサリ BMW-Opel
バージョン:
LZ= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力:
2
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 5 LE.1 /-V
材料番号 1265795
その他特徴、CI:
0= その他の特徴なし
バージョン:
LE= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力:
5
シールの材質:
V= FPM (Viton)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 2.5 LZ.1 /-BO
材料番号 1267758
その他特徴、CI:
BO= CI のアクセサリ BMW-Opel
バージョン:
LZ= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力:
2.5
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 2.5 LZ.1
材料番号 1270487
その他特徴、CI:
0= その他の特徴なし
バージョン:
LZ= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力:
2.5
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 2.5 LZ.1 /-AV
材料番号 1274302
その他特徴、CI:
AV= CI のアクセサリ Audi-VW
バージョン:
LZ= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力:
2.5
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 2.5 D.1 /-V-L24
材料番号 1275427
その他特徴、CI:
L24= ランプ電圧24V
バージョン:
D= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力:
2.5
シールの材質:
V= FPM (Viton)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 2 F.0 /-OE
材料番号 1276887
その他特徴、CI:
OE= CI用N/C機能
バージョン:
F= 圧力スイッチ (絶対圧)
反応圧力:
2
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 5 D.1 /-V-L110
材料番号 1280381
その他特徴、CI:
L110= ランプ電圧110V
バージョン:
D= ビジュアル/エレクトリカル
反応圧力:
5
シールの材質:
V= FPM (Viton)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
VR 2.5 CM.1 /-4M0
材料番号 1281866
その他特徴、CI:
4M0= 4接点-雄
バージョン:
CM= 電気スイッチ、M12x1
反応圧力:
2.5
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
ページ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
フィルタ用 目詰まりインジケータ
製品カタログ JA

(6.09 MB)

Filter Clogging Indicators
製品カタログ EN

(5.27 MB)