HFI-MM
ドライブコントローラHFI-MM(HYDAC周波数インバータ- モーター搭載)は、速度制御用の三相非同期モータ用周波数インバータです。
その主な利点は、バックパックのように非同期モータに直接取り付けることができることです。つまり、制御盤が不要になり、電気系統の作業が減ることです。可変速非同期モーターの利点はそのままです。
このドライブコントローラには、0.55 kWから22 kWまでの性能クラスがあります
その主な利点は、バックパックのように非同期モータに直接取り付けることができることです。つまり、制御盤が不要になり、電気系統の作業が減ることです。可変速非同期モーターの利点はそのままです。
このドライブコントローラには、0.55 kWから22 kWまでの性能クラスがあります
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット