ドライブコントローラー

ドライブコントローラー

当社のHFI(HYDAC周波数インバータ)シリーズのドライブコントローラは、三相モータの速度やトルクを制御します。
当社のドライブコントローラは、油圧システムや電気機械システムのドライブソリューションに使用されています。当社のドライブソリューションには、シンプルなコンポーネントセットから完全なドライブシステムソリューションまであります。電気機械式シリンダーであれ、油圧システムであれ:私たちのドライブコントローラーはミッシングリンクです。駆動システムのネットワーク化を可能にし、部品点数と必要なスペースを削減し、複雑さを最小限に抑え、効率化を実現します。
当社のドライブコントローラは、取り付け方法と使用方法が異なります。

MM(モーターマウント)デバイスは、標準的な非同期モーターに取り付けられ、その速度を制御します。この利点は、コントロールキャビネットを追加する必要がないことだ。駆動コントローラーは、バックパックのようにモーターに取り付けられている。このようなソリューションは、出力22 kWまで利用可能です。

CM(キャビネット搭載)装置は、三相同期モーターの制御に使用されます。これらの装置は、急速な方向転換、高い位置決め精度、精密な力/圧力制御などの動的用途で使用されます。これらの装置は、制御キャビネットに取り付けなければならない。このようなソリューションは、個々の軸あたり170 kWの出力まで利用可能です。

WM(壁取り付け)装置は、標準的な非同期モーターをより高い出力で速度制御運転するために使用されます。これらの機器は、制御盤内または壁面に取り付けなければならない。このようなソリューションは、個々の軸あたり250 kWの出力まで利用できる。
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.