'HSB、HSEシリーズ' の検索結果
2
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
HSV700 シリーズの手動スプールバルブは、レバー作動方向制御ポペットバルブで、軽量かつ低調整力です。<ul><li class="libreak">最大作動圧力:700 bar</li><li class="libreak">最大流量:25 l/min</li><li class="libreak">サイズ:Bieri 規格およびDIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H規格に準拠したサイズ6</li></ul>
モジュール
<p>H.I.B再冷却システムであるHEシリーズには、300W~3000Wの冷却能力を有する7つの標準ラックハウジングが含まれています。異なる高さの装置を搭載した19インチラックハウジングとしての基本設計により、テクニカルラックへの統合に最適です。HEユニットは、個別の機器オプションを使用して、顧客ニーズに対してモジュール式適合が可能です。<br /> 標準仕様では、チラーシステムは、非鉄金属を含まないアクティブクーラーとして構築され、リフティングピストンコンプレッサ、空冷コンデンサ、乾式型遠心ポンプを備えています。<br /><br /> アクセサリおよび特殊機構:<br /><br /> • コンダクタンス制御およびモニタリング<br /> • Speed-controlled compressor and fan<br /> • 強力なポンプのオプション<br /> • 複数の並列回路が使用可能<br /> • 個別温度センサー使用の周囲温度対応の制御<br /> • システム監視対応インターフェース<br /> • 冷媒回路用ろ過装置<br /> • 流量表示および監視<br /> • ±0.1Kの非常に正確な制御<br /> • 水冷バリアントとしても使用可能<br /><br /> • 低騒音<br /> • 操作の高い安全性<br /> • コンパクトで省スペース設計<br /> • 正確な温度調節<br /> • 前面からの使いやすい操作性</p>
0
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ