'エレメント' の検索結果
30
結果
カテゴリー別
製品
商品カテゴリー
油圧アキュムレータ、クランプ、サポートベース、またはアキュムレータ締結セット全体に最適な締結システムを HYDAC からお探しください。
商品カテゴリー
<div id="c4255"><div><div><div><p>PEHは、手押しポンプや偏心したラジアルピストンポンプに使用される頑丈なポンプエレメントで、1個から9個のエレメントを備えています。</p></div></div></div></div><div id="c2469"><div><table><tbody><tr><td>作動圧力 :</td><td>最大 1000 bar</td></tr><tr><td>ストローク :</td><td>0.16~1.23 cm³</td></tr></tbody></table></div></div>
20
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
模造エレメントによるシステム障害を防止する品質保護機能 多くの場合、低価格の模造エレメントには安価な素材が使用されています。高品質の多層ガラスファイバーメディアの代わりに、ただの紙が使用されている場合 高い分分離値での 超精密ろ過 は不可能 です。実際、標準エレメントと比較して、模造エレメントでは最大20倍のコンタミネーションがフィルタを通過してシステムに侵入することがみられます。また、粗悪な品質のフィルタ素材のため、 模造フィルタの耐用年数&nbs ...
当社のデータベースから、お客様のハウジングに適したフィルタエレメントをお選びください。すでに64社のメーカーから7万個以上のエレメントが当社データベースに登録されています。
フィルタエレメントを探す 競合他社と同じ寸法の高品質なフィルタエレメントを提供 現在お使いのフィルタエレメントの性能にご不満はありませんか?媒体を頻繁に交換したり、フィルタ寿命が短かったり、修理サービスの依頼電話が繰り返されたりするようでは、事業の生産性と費用対効果が上がりません。 課題:使用するフィルタエレメントによってコ ...
このトピックに関する他のマガジン記事を読む 微生物を寄せ付けない、健全なフィルターシステムのための強力ディーゼルフィルター ディーゼルバグの影響:微生物に汚染されたシステムは効率性が低下します。フィルターのもっと頻繁な交換が必要になります。保守要件が増え、貴重なリソースが無駄になります。
どうして、こうなるのでしょうか?この微生物汚染は、特にダウンタイム期間のある機械(例:レンタル機器、リース車両、特定の時季に使用される収穫機、ディーゼル非常用発電機) のタンクシステム、エンジンシステム、お ...
マガジンの記事をもっと見る 今日、最新の駆動技術と出力密度の向上により、コンポーネントとシステムの高品質な生産が求められています。これは自動車業界から始まりましたが、その後全産業分野に広がっています。技術的清浄度は品質とプロセスに関して重要な特性であるにもかかわらず、過小評価されていることがよくあります。システムの故障や不良品の発生は、多くの場合、技術的清浄度が不適切な結果です。しかし、技術的清浄度を最適化するために必要となる多くの費用も、単純に無視することはできません。しかし、それが長期的に ...
弊社の濾過と流体管理の優れたコンセプトにより、お客様のモバイル式機械をかなり自由に設計することができます。また、性能面で妥協する必要はありません。適切な濾過により、機械の信頼性の基盤が形成されます。弊社の高級濾材を使用することで、クリーンなシステムを構築し、エンドユーザーに満足していただくことができます。同時に、環境へのメリットもあります。最適化されたフィルターシステムとタンクシステムは、何万リットルものオイルを節約するのに役立ちます。 持続可能な機械運用とスペースの最適化 建設業、農業、林業に ...
HYDAC AutoFilt®シリーズの自動逆洗フィルターによる効率的で信頼性の高い水処理により、高品質の濾過を実現します。 お客様のアプリケーションに合わせた高度な濾過技術 実証済みの品質と絶え間ない製品開発 海上アプリケーションにおける水処理技術は、常に改良が必要です。自動予備濾過に長年携わってきたスペシャリストであるHYDACは、このような要求に応えるため、たゆまぬ投資とさらなる開発に取り組んでいます。弊社は、お客様の要件を満たす最適なソリューションを提案いたします。柔軟性 お客様のアプ ...
他のマガジン記事を読む お問い合わせ先 HYDACシステムソリューションによる、コストのかかる修理の削減 コンバータプラットフォームの需要は、これまでになく高まっています。これは、システムで高い収率を得るために、風力発電所と海岸の距離がどんどん長くなっていることが理由です。コンバータプラットフォームが確実に動作するためには、冷却と濾過の連携が重要です。上流で濾過を行わないと、海水からの不純物が冷却機能を損ない、プラットフォーム全体の性能が低下する可能性があります。
その結果、現地で ...
1
結果
カテゴリー別
ダウンロード
RFN タンクトップ型リターンラインフィルタ エレメント付(DIN 24550に準ずる)
フィルタリング技術
タンク取付用リターンラインフィルタ
製品カタログ
日本語
(464 KB)
RFN タンクトップ型リターンラインフィルタ エレメント付(DIN 24550に準ずる)
フィルタリング技術
タンク取付用リターンラインフィルタ
製品カタログ
英語
(384 KB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ