'2方向カートリッジバルブ' の検索結果
48
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
<div id="c4618"><div><div><div><p>カートリッジ式方向制御ポペットバルブ WS700 タイプは、コンパクトで信頼性が高く、長寿命に設計されています。特許を取得したバルブデザインは小型で、特に限られたスペースでも広範囲に使用できます。</p></div></div></div></div><div id="c4619"><div><table><tbody><tr><td>作動圧力</td><td>最大 700 bar</td></tr><tr><td>最大流量</td><td>25 l/min</td></tr><tr><td>公称サイズ</td><td>サイズ 6、カートリッジ</td></tr></tbody></table></div></div>
商品カテゴリー
<ul><li class="libreak">フロー制御バルブ</li><li class="libreak">2/2-方向</li><li class="libreak">固定設定 – 調整不可</li><li class="libreak">カートリッジバルブ</li><li class="libreak">例 SRE1 ...12X</li></ul>
<ul><li class="libreak">チェックバルブ</li><li class="libreak">カートリッジバルブ</li><li class="libreak">例 RVF R</li></ul>
<ul><li class="libreak">チェックバルブ、油圧パイロット操作式</li><li class="libreak">カートリッジバルブ</li><li class="libreak">例 RP12B</li></ul>
1
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
マガジンの記事をもっと見る コンパクトな設計の当社のコンビネーションバルブをご覧ください。今すぐ当社のエキスパートにご相談ください:
お問い合わせ先 機能統合型のHYDACのバルブにお任せください 複雑さを軽減 特にモバイル分野では、機械の機能が絶えず複雑化しており、複数の機能を組み合わせることのできるますます複雑なコンポーネントが必要とされています。これは、油圧バルブに対する要求が高まる一方で、コスト面の圧力も高まっていることを意味します。設置スペースの最適化 新たな規制やエネルギーコス ...
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ