'ツール' の検索結果
7
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
<p>状態監視パッケージCMPは、作動液・潤滑液の粒子汚染、水飽和、流体状態をセンサー装備によって測定するために用いるオンライン測定システムです。</p><p>バージョンに応じて、CMPはモーター、ポンプ、センサー接続ブロックから構成されており、既存のシステムにある流体循環システムの油圧ラインに容易に組み込むことができます。また、オプションのデータストレージやネットワーク通信モジュール、電気設備用端子ボックスにより、測定値をデータ入力・評価システムへ最適に転送することができます。</p><p>このように、CMPはコンパクトでレトロフィットが容易な流体用の状態監視ソリューションになります。</p><ul><li><p>油圧および潤滑システムの監視</p></li><li><p>試験台でのコンポーネント清浄度監視</p></li><li><p>タンク(減圧状態)および圧力ラインにおけるオイル清浄度の監視</p></li><li><p>さまざまな流体センサーと柔軟に組み合わせることができるシステム</p></li><li><p>低いシステム圧での測定タスク用に確立されたソリューション</p></li><li><p>インレット圧が高いポンプにも利用可能</p></li><li><p>最新のメンテナンス戦略を実施するための完璧なツール</p></li></ul>
モジュール
<p>コンパクトな定置型流体調整ユニットOLF5は、バイパスフロー中の油圧および潤滑油の精密フィルタリングに使用されます。モーターポンプユニットのないタイプやタンク設置タイプもあります。トップローダーバージョンでは、エレメントは「上から」取り除かれます (エレメントを変更するのにツールは必要ありません)。</p><p><strong>オプションで内蔵可能</strong><strong>流体センサ</strong></p><p>バイパスフローフィルタには、オプションのContaminationSensor CS 1000とAquaSensor AS 1000を取り付けることができます。これにより、固体粒子の汚れ、水の飽和状態、温度を同時にモニターすることができます。</p><ul><li><p>流量 :<br /> 油圧ライン : 最大 15 l /分<br /> 潤滑油ライン : 最大 4 l /分</p></li><li><p>作動圧力<br /> 油圧ライン : 最大 4.5 bar<br /> 潤滑油ライン : 最大 3.5 bar</p></li><li><p>コンポーネントやフィルタの寿命の改善</p></li><li><p>機械の稼働率の向上</p></li><li><p>オイル交換間隔の延長</p></li><li><p>コンパクトな設計により、省スペース化を実現</p></li><li><p>エレメントは焼却できるため、環境に配慮した廃棄が可能</p></li><li><p>オプション : CS 1000による除塵中のオイル清浄度の連続モニタリング</p></li></ul>
商品カテゴリー
<p>HYDACは、使いやすい測定システムを豊富に取り揃えています。固体粒子や流体の汚染でも、不定期でのチェックに使用する場合や常設する場合でも、過酷な条件の現場や実験室で使用する場合でも、対応できます。</p>どのアプリケーションに対しても適切なツールを提供します。 <ul><li>ポータブル式汚染測定装置(固体粒子汚染と水飽和の記録用)</li><li>定置式汚染測定装置(固体粒子汚染と水飽和の記録用)</li><li>実験室の設備</li></ul>
20
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
お客様の用途における 充填時間と 予測 窒素消費量を 計算 Charge-IT² Charge-IT² は、お客様の用途に適した N2 サーバーを見つけるための、ユーザーフレンドリーな選択支援ツールです。このプログラムは、以前に入力されたパラメータ (アキュムレータ容量、開始圧力、充電圧力) を基に、さまざまな N2 サーバーモデルの充填時間を計算します。 注記: このツールは、充填プロセスの大まかな計算にのみ使用する必要があります。充填中に適用される温度関連の影響は考慮していません!充填時間 ...
すぐにベルハウジングおよびアクセサリー を見つけ、 タンクセットを 特定することが可能 PT Web light PT Web lightツールを使用すると、ベルハウジングに関するあらゆる情報を素早く簡単に検索することができます。適合するベルハウジング、適切なアクセサリー、ふさわしいタンクセットなどを特定したい場合には、以下に情報を入力し、求める結果を得てください。 ツールに関して質問やコメントはありますか? ぜひご連絡ください! 追加のHYDACツールを表示 ...
当社のデータベースから、お客様のハウジングに適したフィルタエレメントをお選びください。すでに64社のメーカーから7万個以上のエレメントが当社データベースに登録されています。
フィルタエレメントを探す 競合他社と同じ寸法の高品質なフィルタエレメントを提供 現在お使いのフィルタエレメントの性能にご不満はありませんか?媒体を頻繁に交換したり、フィルタ寿命が短かったり、修理サービスの依頼電話が繰り返されたりするようでは、事業の生産性と費用対効果が上がりません。 課題:使用するフィルタエレメントによってコ ...
油圧スイッチ記号や、機能、流量範囲、圧力範囲、操作モード、作動方式、設置スペースなどのパラメーターから、数回のクリックで適切なフローバルブを見つけることができます。 フローバルブ用セレクター お客様のアプリケーションに最適なフローバルブを探すツールに関して質問がありますか? 弊社にお問い合わせください。 ...
油圧スイッチ記号や、機能、流量範囲、圧力範囲、操作モード、作動方式、設置スペースなどのパラメーターから、数回のクリックで適切な圧力バルブを見つけることができます。 圧力バルブ用セレクター お客様のアプリケーションに最適な圧力バルブを探すツールに関して質問がありますか? 弊社にお問い合わせください。 ...
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ