- Cone A
- Pressure function
Logic valves
セレクターを選択
本当にこのバルブタイプを変更しますか?
フィルターにかけられたすべての結果が失われます。
1
2
3
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
機能
全て選択
選択をリセット
機能
Qmaxバルブ[l/min]
全て選択
選択をリセット
Qmaxバルブ[l/min]
カバータイプ
全て選択
選択をリセット
カバータイプ
可能なコンビネーションコーン
全て選択
選択をリセット
可能なコンビネーションコーン
コーンタイプ
全て選択
選択をリセット
コーンタイプ
シーリングオプション
全て選択
選択をリセット
シーリングオプション
面積比
全て選択
選択をリセット
面積比
公称サイズ
全て選択
選択をリセット
公称サイズ
シール材
全て選択
選択をリセット
シール材
空洞
全て選択
選択をリセット
空洞
Pmax[bar]
全て選択
選択をリセット
Pmax[bar]
他のフィルターを表示
Pmax [bar] | Qmax 値 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 製品ファミリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | A | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL A | 商品へ |
420 | 1,000 | A | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL A | 商品へ |
420 | 1,600 | A | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL A | 商品へ |
420 | 2,800 | A | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL A | 商品へ |
420 | 4,700 | A | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL A | 商品へ |
420 | 7,900 | A | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL A | 商品へ |
420 | 10,800 | A | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL A | 商品へ |
Pmax [bar] | Qmax 値 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 製品ファミリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL B | 商品へ |
420 | 1,000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL B | 商品へ |
420 | 1,600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL B | 商品へ |
420 | 2,800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL B | 商品へ |
420 | 4,700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL B | 商品へ |
420 | 7,900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL B | 商品へ |
420 | 10,800 | B,C | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL B | 商品へ |
Pmax [bar] | Qmax 値 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 製品ファミリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | B,C | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL C | 商品へ |
420 | 1,000 | B,C | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL C | 商品へ |
420 | 1,600 | B,C | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL C | 商品へ |
420 | 2,800 | B,C | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL C | 商品へ |
420 | 4,700 | B,C | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL C | 商品へ |
420 | 7,900 | B,C | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL C | 商品へ |
420 | 10,800 | B,C | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL C | 商品へ |
Pmax [bar] | Qmax 値 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 製品ファミリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL E | 商品へ |
420 | 1,000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL E | 商品へ |
420 | 1,600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL E | 商品へ |
420 | 2,800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL E | 商品へ |
420 | 4,700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL E | 商品へ |
420 | 7,900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL E | 商品へ |
420 | 10,800 | E,F | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL E | 商品へ |
Pmax [bar] | Qmax 値 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 製品ファミリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | 600 | E,F | X | 0 | L-CEE 16 KEGEL F | 商品へ |
420 | 1,000 | E,F | X | 0 | L-CEE 25 KEGEL F | 商品へ |
420 | 1,600 | E,F | X | 0 | L-CEE 32 KEGEL F | 商品へ |
420 | 2,800 | E,F | X | 0 | L-CEE 40 KEGEL F | 商品へ |
420 | 4,700 | E,F | X | 0 | L-CEE 50 KEGEL F | 商品へ |
420 | 7,900 | E,F | X | 0 | L-CEE 63 KEGEL F | 商品へ |
420 | 10,800 | E,F | X | 0 | L-CEE 80 KEGEL F | 商品へ |
Pmax [bar] | Qmax 値 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 製品ファミリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1D | 1 | LD-CCE .. 1D | 商品へ |


- Function 1H
- Control cap with remote control connection and stroke limitation for directional and check functions and for manual switch-off and throttle functions
Pmax [bar] | Qmax 値 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 製品ファミリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1H | 1 | LD-CCE .. 1H | 商品へ |


- Function RM
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Can be used for directional functions
Pmax [bar] | Qmax 値 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 製品ファミリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | RM | 3 | LD-CCE .. RM | 商品へ |


- Function 1W
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Additional control connection for a second cartridge valve
- Can be used for directional and pressure limiting functions
Pmax [bar] | Qmax 値 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 製品ファミリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1W | 1 | LD-CCE .. 1W | 商品へ |


- Function 2W
- Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmax [bar] | Qmax 値 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 製品ファミリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 2W | 1 | LD-CCE .. 2W | 商品へ |


- Function 2WR
- Control cap with integrated shuttle valve for use as pilot-operated check valve and with hole pattern for a directional valve
Pmax [bar] | Qmax 値 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 製品ファミリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 2WR | 1 | LD-CCE .. 2WR | 商品へ |


- Function 4W
- Control cap with hole pattern for a directional valve
- Check valves are also integrated to allow functions to be realised in which a maximum of two pilot pressures is desired
Pmax [bar] | Qmax 値 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 製品ファミリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 4W | 1 | LD-CCE .. 4W | 商品へ |


- Function 1WDB
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, two pressure relief valves in sandwich plate design and a directional valve as pilot valve for a pilot-operated pressure limiting function
Pmax [bar] | Qmax 値 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 製品ファミリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | 1WDB | 2 | LD-CCE .. 1WDB | 商品へ |


- Function DRE
- Control cap combined with a 2-way cartridge valve, a pressure relief valve and a directional valve realising a pressure limiting function
Pmax [bar] | Qmax 値 [l/min] | M20003677 | M20003659 | M20003679 | 製品ファミリー | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 | X | DRE | 2 | LD-CCE .. DRE | 商品へ |