'認証を取得したテスト済みバルブ' の検索結果
20
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
パイロット制御システムのためのダイナミックで堅牢かつ省スペースのバルブソリューション スペースの最適化 パイロット制御システムに欠かせない、省スペースの油圧ソリューション 重量に制限があることや、スペースが限られていることは、パイロット制御システムの統合方法に大きな影響を与えることがあります。特にコンパクトなミニショベルカーでは、スペース不足が深刻です。つまり、最も省スペースな油圧ソリューションが好まれ、コンパクトな設計のバルブソリューションが強く求められているのです。効率性と動性 要求が多 ...
マガジンの記事をもっと見る ヒステリシス、再現性、速度要件についてのソリューション:オーダーメードの産業用バルブについては、弊社のエキスパートにお問い合わせください。
お問い合わせ先 革新的かつオーダーメード:HYDACはお客様に合わせた特別仕様の産業用バルブを提供 サービス HYDAC産業用バルブ:最新の生産プロセスによる実証済みの品質迅速かつ効率的な生産のメリット:弊社では最新の技術と最高の品質基準のもと、個々のバルブの仕様に合わせたコイルやポールチューブを自社生産しています。弊社で完成 ...
このトピックに関する他の記事 機械、電子部品、ソフトウェアの完璧なコンビネーション:インテリジェントなデジタル電子部品の利点を今すぐご確認ください。
情報を今すぐダウンロード デジタル電子部品搭載HYDACバルブによる、システム効率性の向上 インダストリー4.0の時代では、効果的なシステムのための透明なデータが勝負の鍵となります。コスト削減と効率的な生産は、危険な運転状態、深刻な摩耗、メンテナンスの必要性を早期に検出できて初めて実現できます。これはシステム一式だけの話ではありません。コンポーネ ...
地球温暖化防止というテーマのために、自動車産業は大きな課題に直面しています。業界が変革期を迎え、エレクトロモビリティへの転換が徐々に進む中、サプライチェーン全体のサステナビリティを高める圧力が高まっています。重要な課題は、各コンポーネントと生産されるすべての車両の環境負荷を低減することです。グリーンエネルギーの購入を最適化するだけでなく、バリューチェーン全体におけるエネルギー消費、水などの媒体の使用、廃棄物、CO2 排出、溶剤排出の削減も必要です。 自動車工場の工作機械を効率的な水冷方式に変更し ...
マガジンの記事をもっと見る ロータリードライブ制御 - モバイルアプリケーションのための高度に動的な速度制御
精度と安定性
圧力変動があったり同時に使用する各装置があっても精度を維持 最新の機械には、業界の技術発展が反映されています。高効率と高精度、そして動的性能を組み合わせた機械が増えています。特に油圧機械は出力密度が高く、最良の成果を上げるには制御が必要です。このような技術を開発するのは、圧力変動があったり、同時に使用する各装置があったりする場合の影響に対して高い精度と安定性を実 ...
このトピックに関する他の記事 ワニスの除去方法:ここで動画をご覧ください 油圧機器と潤滑のためのシステム保護 油圧システムおよび潤滑システムのワニス 油圧システムや潤滑システムの油劣化生成物は、故障やベアリング温度の上昇につながる可能性があります。その結果、予定外のダウンタイムが発生し、高いコストがかかります。ゲル状、樹脂状、固形の油劣化生成物が残留物としてシステム内に存在します。これらはシステム内の様々な箇所に蓄積しますが、バルブに堆積すると摩耗が進み、完全な故障につながります。静電気放電 ...
あらゆるアプリケーションに最適なシステム構成:当社は信頼性の高いコンポーネントと堅牢なシステムソリューションを提供し、現在と未来におけるモバイル式機械のシステム構成で、革新的なソリューションを生み出す基盤をつくります。センサー、コントローラ、ディスプレー、ゲートウェイなど、幅広い製品を扱う当社は、システム構成のための理想的なエキスパートであり、グローバルに展開するコンポーネントサプライヤとして、お客様の開発をサポートします。 センサーとシステムエレクトロニクス 世界的にとどまることなく進むデジタ ...
燃料電池スタックが必要とする、柔軟なクランプバンドソリューション HYDACは、水素および燃料電池技術用のコンポーネントとシステムの幅広いポートフォリオを提供しています。重量物運搬車両、バス、列車、船舶など、長時間にわたって大量のエネルギーと高出力が必要とされるモバイルアプリケーションでは、バッテリー単体では経済的にも技術的にもすぐに限界に達してしまいます。そのような場合、燃料電池を水素用高圧タンクシステムと併用することで、ゼロエミッションでの駆動・作業を実現するための代替手段となります。 H ...
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ