'DMV – アングル付きバージョン' の検索結果
3
結果
カテゴリー別
製品
モジュール
HYDAC 液面計、ロングタイプ。大容量タンク用として、500mm~1000 mm のサイズがあり、多数のシールバリエーションからお選びいただけます。二重の O リングシールにより、延びた長さを補正します。作動液温度:-20℃~+95℃ - その他のバージョンはお問い合わせください。
RFL低圧ラインフィルターの鋳鉄製バージョンは、最大圧力範囲40 barの用途に適しています。切り替え可能なRFLDバージョンは、最大64 barまで対応可能です。
RFL低圧ラインフィルターの溶接バージョンと切り替え可能なRFLDバージョンは、最大圧力範囲が16 barの用途に適しています。
0
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ