'2/2方向、直動式' の検索結果
20
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
お客様からのお問い合わせをお待ちしています。後ほど、弊社チームのエキスパートよりご連絡させていただきます。
シリンダのエキスパートにお問い合わせください お客様のアプリケーションに合わせた製品を提供:最適な電動シリンダを求めるお客様をサポート お客様のアプリケーションに合った電動シリンダと、これをすぐにセットアップできるメーカーをお探しですか?
また、お客様に合った電動シリンダを選ぶお手伝いや、お客様のニーズに合わせたカスタムメイドの電動シリンダをお望みですか?
機械やアプリケーションを未来に対 ...
特に操縦性が高く、摩耗が少なく、正確で、地面に優しいという高い要求を、農業機械は満たす必要があります。これは牽引式や半直装式のトレーラーや作業機において、電子油圧式ステアリングシステムが大きな課題を抱える要因になっています。 大きな課題に直面するトレーラーと牽引式作業機械 この課題は、牽引車とトレーラーの関節角度を検出するためのセンサーシステムを結合する際に、特に明確になります。従来は、ドローバーに取り付けられたトレーラセンサーと、牽引車の定められた連結点の間に連結ロッドが必要でした。この機構は ...
ニーズに応じた温度管理を行うことにより、モバイル式機械の効率と耐用年数を持続的に向上させることができます。冷却と温度管理のエキスパートとして、HYDACはディーゼルドライブとハイブリッドドライブ、そして電動機械向けの包括的な温度管理ソリューションを提供することができます。 モバイル式機械の温度管理 シンプルな作動油クーラーから、多回路用複合クーラー、総合的な冷却システムまでを取り扱っています。モバイル式機械の複雑さが増すにつれ、ニーズに基づく冷却のための必要条件も増えています。HYDACは完璧な ...
パイロット制御システムのためのダイナミックで堅牢かつ省スペースのバルブソリューション スペースの最適化 パイロット制御システムに欠かせない、省スペースの油圧ソリューション 重量に制限があることや、スペースが限られていることは、パイロット制御システムの統合方法に大きな影響を与えることがあります。特にコンパクトなミニショベルカーでは、スペース不足が深刻です。つまり、最も省スペースな油圧ソリューションが好まれ、コンパクトな設計のバルブソリューションが強く求められているのです。効率性と動性 要求が多 ...
このトピックに関する他の記事 機械、電子部品、ソフトウェアの完璧なコンビネーション:インテリジェントなデジタル電子部品の利点を今すぐご確認ください。
情報を今すぐダウンロード デジタル電子部品搭載HYDACバルブによる、システム効率性の向上 インダストリー4.0の時代では、効果的なシステムのための透明なデータが勝負の鍵となります。コスト削減と効率的な生産は、危険な運転状態、深刻な摩耗、メンテナンスの必要性を早期に検出できて初めて実現できます。これはシステム一式だけの話ではありません。コンポーネ ...
負荷検出バルブで生産性が向上 柔軟性およびモジュール方式 オーダーメードのソリューションで開発期間を短縮 モバイル式作業機械は多様である分、機械の種類と構成方法が様々で、バルブのバリエーションが増えます。そのため、様々な機械のニーズに簡単に対応できる標準化されたモジュラー式バルブシステムがより強く望まれています。弊社のエキスパートは、お客様のニーズに合わせたプラットフォームとモジュラー式コンセプトを提供し、お客様の開発期間の短縮を実現します。省スペースおよびエネルギー効率
コンパクトな設計 ...
マガジンの記事をもっと見る 油圧トレーナー HHT2 は、工業グレードで設計され、現在生産されている堅牢な HYDAC 製コンポーネントを使用しており、幅広いオプションと対応するトレーニング演習により、油圧というトピックに対する総合的な戦略を提供します。
必要に応じてワークパッケージを自由に選択できるため、油圧をテーマとしたさまざまなコンテンツを教えることができます。 手動式の標準油圧装置 電気油圧装置 比例調節技術 測定機器 開ループおよび閉ループの課題に幅広く対応する PLC ...
0
結果
カテゴリー別
ダウンロード
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ