'直動式' の検索結果
20
結果
カテゴリー別
トピック&ソリューション
電気機械式駆動技術と可変速油圧式の設計は、お客様が必要とする機能の大部分にとって先駆的なソリューションになります。シンプル、効率的、経済的:HYDAC KineSysのチームは、無駄のない、オーダーメイドの駆動コンセプトを開発しています。さまざまな産業や技術に対応した当社の幅広い製品範囲と知識をぜひご活用ください。HYDACとともに、お客様に最適な駆動コンセプトを作りましょう。 インテリジェントなHYDAC駆動システム ニーズに基づくシステムエンジニアリングで最適な駆動ソリューションを実現精密な ...
お客様からのお問い合わせをお待ちしています。後ほど、弊社チームのエキスパートよりご連絡させていただきます。
シリンダのエキスパートにお問い合わせください お客様のアプリケーションに合わせた製品を提供:最適な電動シリンダを求めるお客様をサポート お客様のアプリケーションに合った電動シリンダと、これをすぐにセットアップできるメーカーをお探しですか?
また、お客様に合った電動シリンダを選ぶお手伝いや、お客様のニーズに合わせたカスタムメイドの電動シリンダをお望みですか?
機械やアプリケーションを未来に対 ...
特に操縦性が高く、摩耗が少なく、正確で、地面に優しいという高い要求を、農業機械は満たす必要があります。これは牽引式や半直装式のトレーラーや作業機において、電子油圧式ステアリングシステムが大きな課題を抱える要因になっています。 大きな課題に直面するトレーラーと牽引式作業機械 この課題は、牽引車とトレーラーの関節角度を検出するためのセンサーシステムを結合する際に、特に明確になります。従来は、ドローバーに取り付けられたトレーラセンサーと、牽引車の定められた連結点の間に連結ロッドが必要でした。この機構は ...
ニーズに応じた温度管理を行うことにより、モバイル式機械の効率と耐用年数を持続的に向上させることができます。冷却と温度管理のエキスパートとして、HYDACはディーゼルドライブとハイブリッドドライブ、そして電動機械向けの包括的な温度管理ソリューションを提供することができます。 モバイル式機械の温度管理 シンプルな作動油クーラーから、多回路用複合クーラー、総合的な冷却システムまでを取り扱っています。モバイル式機械の複雑さが増すにつれ、ニーズに基づく冷却のための必要条件も増えています。HYDACは完璧な ...
他のマガジン記事を読む HYDACは、お客様固有の駆動関連の課題に対するソリューションをお探しします。EHCD製品カタログを今すぐダウンロードして、当社の製品ラインナップをお客様自身の目でお確かめください。
製品カタログのダウンロード 油圧駆動用HYDACのEHCDモジュールによる開発コストの削減と試運転期間の短縮 自動化に関する最新のコンセプト 自動化のレベルの向上に伴い、機械に対する要求も高くなっています。ここで最も大切なことは、迅速な実装と最大限の柔軟性です。これは、制御作業が機械に近 ...
移動機に最適なソリューション:HYDACでは、機械効率を持続的に向上させるバルブソリューションをご用意しています。当社はお客様と協力して、お客様の要件に合わせた効率的なコンポーネントとシステムを開発します。連結ダンプトラックの比例圧力制御バルブに関するお客様のプロジェクト事例での、画期的な問題解決者としての当社の専門知識の詳細をご覧ください。 コンパクトなパイロット操作式比例圧力制御バルブでの効率性の向上 連結ダンプトラック用HYDAC漏れ低減ソリューション移動機は、あらゆる条件下で効率的に ...
1
結果
カテゴリー別
ダウンロード
空冷式オイルクーラー ユニット 直流電動機付車載シリーズ OK-ELD タイプ
製品カタログ
詳細不明
日本語
(956 KB)
空冷式オイルクーラー ユニット 直流電動機付車載シリーズ OK-ELD タイプ
製品カタログ
詳細不明
英語
(1.72 MB)
ファイルがリストのなかにありませんか?
弊社のダウンロード & メディアセンターへ