セレクタバルブ

セレクタバルブ

当社のHYDAC切替バルブは、さまざまなデザインのものがあります。特に、MWV 6/2-12の6/2方向バルブは、フロントローダー、テレハンドラー、アタッチメントに最適です。例えば、このバルブを使用することで1つのメイン制御バルブで2つの異なる油圧シリンダーを制御することが可能です。一方、RV 713は、ティッピング装置や脱着式の上部構造に使用されます。
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

このカテゴリーのダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
6/2 Directional Valve MWV 6/2-12
製品カタログ JA

(0.62 MB)

6/2 Directional Valve MWV 6/2-12
製品カタログ EN

(0.62 MB)

RV 713 Tipper Valve
製品カタログ JA

(1.24 MB)

RV 713 Tipper Valve
製品カタログ EN

(1.24 MB)