HP高圧パワーユニット
当社のHPコンパクトパワーユニットは、三相電圧を供給するパワークラス0.3〜1.6 kWの小型電気油圧式供給装置であり、エネルギー高効率の断続的かつ短期的な操作を特徴としています。高い作動圧力およびオイルサブマーズモーターの使用により、パワーユニットは高い出力密度を実現します。スチールタンクを使用しているため、パワーユニットの堅牢性が高く、高い安定性を実現します。HPパワーユニットは、工作機械のテンションやクランプ機能、リフティングおよびスイベル機構などの定置用途に最適です。当社のHPコンパクトパワーユニットは、さまざまな油圧制御が制御マニホールドまたは機能モジュールを取り付けることで実現できるため、構造設計の点で非常に高い柔軟性を有します。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

AC/DC Compact Power Units Overview
製品カタログ
JA
(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
製品カタログ
EN
(3.5 MB)

HP High Pressure Power Unit
製品カタログ
JA
(1.03 MB)

HP High Pressure Power Unit
製品カタログ
EN
(1.03 MB)