ML水平バルブスタッキングシステム

ML水平バルブスタッキングシステム

HYDACバルブスタッキングシステムのタイプMLは、油圧システム用の個別標準モジュールで構成される制御ブロックです。異なる機能モジュールを、ベースモジュールにフランジ接続できます。ML水平スタッキングアセンブリは、HYDAC CA、CO1(S)に取り付けることができ、DC1およびHPパワーユニットは、さまざまな基本モジュールまたはパイプ接続モジュールを使用して、油圧システムに連結されています。そのモジュール設計により、本システムは高い柔軟性を可能にし、制御タスクに対応するカスタムソリューションを提供します。小型の寸法および高い出力密度を特徴とします。本システムは主に、小規模な消費機構の制御、および圧力と力に対する抵抗の作業に応じて設計されています。
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。

このカテゴリーのダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
ML Valve Stacking System
製品カタログ JA

(9.04 MB)

ML Valve Stacking System
製品カタログ EN

(9.04 MB)