![マルチアウトレットポンプ MRK 701/702 マルチアウトレットポンプ MRK 701/702](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_MRK__SALL__AIN__V1.png)
マルチアウトレットポンプ MRK 701/702
ラジアルピストンポンプ MRKは、複数の圧力ポートを持つ非常に頑丈なラジアルユニットで、例えば、異なる同時の油圧動作に対応します。
回路数 | 2–9 |
作動圧力 | 最大 700 bar |
排気量/回路 | 0.16~3.62 cm³/回転 |
速度範囲 | 最大 2000rpm |
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_ASB/PRD_DOC_ASB_BA-MRK-005-00-Montageanleitung.jpg)
Installation Manual MRK
アセンブリ/修理マニュアル
EN
(0.17 MB)