ハイボックス

ハイボックス

高効率でコンパクトな小型ユニット「ハイボックス」

  • フレキシブルバルブコンセプト
  • 簡単な操作でコントロールブロックを追加可能
  • Hydac MLシリーズとの統合が可能
  • タンクサイズ : 20~400 l
  • 最大圧力 : 350 bar
  • 最大流量 : 1~60 l/分
  • 短納期 : 3日以内
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

このカテゴリーのダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア