EcoPack

EcoPack

新しい HYDAC EcoPack は、必要に応じて個別に油圧アクチュエータに供給するための分散型スタンドアロンソリューションとして、可変速ドライブを備えたパワーユニット製品ポートフォリオです。デューティーサイクル、機能、機械の電源電圧に応じて、EcoPack に空冷式または水冷式で、電圧範囲が 24 ~ 400 VDC のモーターを供給します。モーターの可変速機能は、インバーターと通信する速度トランスミッターによって実現されています。さらに、インバーターは機械の CAN バスシステム(CANopen または SAE1939)に統合が可能です。HYDAC コントローラー(TTC)と組み合わせることで、EcoPack は専用コントローラーを備えたスタンドアロンシステムとして機械構造に組み込むこともできます。
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。

このカテゴリーのダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
製品カタログ JA

(3.04 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
製品カタログ EN

(3.04 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
製品情報 JA

(2.32 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
製品情報 EN

(2.32 MB)