L バルブスタッキングシステム
必要に応じて拡張可能なスタッキングシステム、少量消費者の制御と圧力負荷保持タスク用 - 計画と構築の高い柔軟性 - 小型サイズと高い出力密度の組み合わせ - 短く堅い接続による漏れの安全性 - モジュールの追加による後続の拡張可能 TECHICAL DATA 流量:最大12 l/分
使用圧力 : 最大 500 bar
電圧 24V および 230V
プロテクションクラス : IP65~DIN EN 60034-5準拠
作動油の種類:DIN 51524 パート1および2に準拠した作動油
作動温度範囲 : 最小 -20°C~最大 +80°C
周囲温度範囲:最小 -20°C~最大 +40°C
粘度範囲 10 - 380 mm²/s 推奨 フィルトレーション:作動流体の最大許容汚染度 ISO 4406 Class 21/19/16 重量:モジュールごとに 0.2 - 2.2 kg
戻り流量 : 最大 15 l/分
取り付け:CO1、DC1、CA、HPの各ユニットに対応
詳細はパンフレット 5.304.2 をご覧ください
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

AC/DC Compact Power Units Overview
製品カタログ
JA
(3.5 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
製品カタログ
EN
(3.5 MB)

L Valve Stacking System
製品カタログ
JA
(0.46 MB)

L Valve Stacking System
製品カタログ
EN
(0.46 MB)