TTC 32
- 30個のI/O(PWMは8個)、2 X CAN
- 最大でPL d
- C、CODESYS、MATCH
- SRL-2に準拠したISOBUSスタック(オプション)
TTC 32は、低コストのアプリケーションや小型の機械に使用するために特別に設計されたコンパクトなコントローラーです。自由に構成できる30個のI/Oにより、さまざまな種類のセンサーやアクチュエータータイプと動作させることができます。
モジュールTTC 32Sは、EN ISO 13849に準拠して開発され、PL dまでのアプリケーション用に認証されています。
コントローラーTTC 32は、2つのCANインターフェースを備えています。このため、種類が異なるCANネットワーク(例:CANopen + J1939)を使用するアプリケーションに完全に適しています。
TTC 32は8個のPWM出力を持ち、そのうち6個は電流測定機能を内蔵しているため、最大3本の油圧軸を電流制御することができます。
TTC 32は、過酷な使用環境や極端な動作温度で使用される車両や機械のために特別に開発され、
堅牢でコンパクトなハウジングで保護されています。
- Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [jp]
SKU
GP_1000504194
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
|
HY-TTC 32-CP-00-000
材料番号 925941
|
|
||||
|
HY-TTC 32-CD-00-000
材料番号 925942
|
|
||||
|
HY-TTC 32-CP-STARTERKIT
材料番号 926014
|
|
||||
|
HY-TTC 32-CD-STARTERKIT
材料番号 926016
|
|
||||
|
HY-TTC 32-CP-10-000
材料番号 926017
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア