TTC 30

  • 30個のI/O(PWMは8個)、1 X CAN
  • 最大でPL c
  • C、MATCH
  • SRL-2に準拠したISOBUSスタック(オプション)

TTC 30は、低コストのアプリケーションや小型の機械に使用するために特別に設計されたコンパクトなコントローラーです。自由に構成できる30個のI/Oにより、さまざまな種類のセンサーやアクチュエータータイプと動作させることができます。

モジュールTTC 30Sは、EN ISO 13849に準拠して開発され、PL cまでのアプリケーション用に認証されています。

TTC 30は8個のPWM出力を持ち、そのうち6個は電流測定機能を内蔵しているため、最大3本の油圧軸を電流制御することができます。

TTC 30は、過酷な使用環境や極端な動作温度で使用される車両や機械のために特別に開発され、

堅牢でコンパクトなハウジングで保護されています。

  • Search Bar : $SL-1000068118 [1000537645] [jp]
SKU
GP_1000504192
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
HY-TTC 30-H-CP-STARTERKIT
材料番号 924146
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 30-H-CP-00-000
材料番号 924168
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
HY-TTC 30-H-CP-10-000
材料番号 924169
PCE
マイリストに追加する
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア