TM – TRIMICRON

トリミクロンシリーズのフィルタエレメントは、油圧および潤滑油から超微粒子汚染、水、油劣化生成物を複合的に分離するために特別に開発されました。
 
プリーツフィルタとスパンスプレーデプスを組み合わせたフィルタエレメントです。使用したフィルタ層は、メルトブローン技術によって製造されました。潤滑システム (風力発電所など)、油圧システム、トランスミッションや油圧試験設備でのオフラインフィルタリング用。
  • 高いフィルタリング効率 (β 5 (c) > 1000)
  • 低い初期差圧
  • 高い汚染保持能力
  • 超微粒子汚染、水、油の分解生成物をデプスフィルタ材で除去
  • 幅広いメディア互換性
  • シンプルなエレメント交換
続きを読む 表示を減らす
SKU
GP_1000421392
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
グループ製品アイテム
N1TM003/-N
材料番号 3284980
サイズ:
1
フィルタリングの材質、エレメント:
TR= トリミクロン
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
フィルタリング精度:
3
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
N3TM003/-N
材料番号 3566060
サイズ:
3
フィルタリングの材質、エレメント:
TR= トリミクロン
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
フィルタリング精度:
3
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
N1TM, N3TM Filter Element Trimicron
製品カタログ JA

(0.2 MB)

N1TM, N3TM Filter Element Trimicron
製品カタログ EN

(0.2 MB)