コントロール付きプレート式熱交換器
閉ループ制御付きのプレート式熱交換器
WTRE は、モータースピンドル、ギア、油圧パワーユニット、および冷却潤滑油の冷却用中間回路として使用されます。通常は、既存の冷却装置と組み合わせて使用されます。冷却液は、冷却ユニットのポンプから WTRE のプレート式熱交換器を通って工作機械に送られます。既存のプラントの冷却水が十分に冷たい場合、コンプレッサーは不要なため、恒久的にスイッチが切られたままになります。
- 媒体の温度を固定値で制御します。オプションで、周囲温度(空気または機械のベッド温度)に合わせて作動媒体の温度を監視することもできます
- 高精度の電子コントローラー
- 省エネルギーによる運転コストの削減
- シンプルな変換:工作機械の電気システムや PLC を変更する必要はありません。
WTRE は、モータースピンドル、ギア、油圧パワーユニット、および冷却潤滑油の冷却用中間回路として使用されます。通常は、既存の冷却装置と組み合わせて使用されます。冷却液は、冷却ユニットのポンプから WTRE のプレート式熱交換器を通って工作機械に送られます。既存のプラントの冷却水が十分に冷たい場合、コンプレッサーは不要なため、恒久的にスイッチが切られたままになります。
- 媒体の温度を固定値で制御します。オプションで、周囲温度(空気または機械のベッド温度)に合わせて作動媒体の温度を監視することもできます
- 高精度の電子コントローラー
- 省エネルギーによる運転コストの削減
- シンプルな変換:工作機械の電気システムや PLC を変更する必要はありません。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

D E TechNews WTRE
製品情報
EN
(0.43 MB)