流体用コールドプレート

流体用コールドプレート

冷却プレート
液体冷却プレートは、電子部品が高性能レベルで動作し、直接冷却する必要がある場合に使用します。冷却される部品は冷却プレートの上に直接組み立てられ、冷却液がプレート内を循環し、放散される熱を効果的に取り除きます。冷却液自体は、HYDAC の各種冷却システムから供給したり、HYDAC の各種冷却システムに戻したりできます。
HYDAC 冷却プレートの特徴は、カスタム設計、一流の品質、最大 1,600 mm x 750 mm の寸法です。
続きを読む 表示を減らす
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。

このカテゴリーのダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
D E TechNews Coldplates LCP
製品情報 EN

(0.72 MB)