コンプレッサー冷却システム
RFCSの冷却装置(チラー)は、水、水グリコール、純水、オイルなど、さまざまな液体を周囲温度以下に冷却するために使用されます。冷却システムは、冷蔵庫、ポンプ、タンク、コントローラから構成され、冷却媒体温度を事前に設定された公称値に個別設定できます。 弊社のクーラーは、チラーの空冷式と水冷式のどちらを決定するかによって、0.3kW〜200kWのパフォーマンスクラスをご利用いただけます。 弊社のクーラーのエネルギー高効率の特許取得済ミキサー原理が、密閉型浸漬型ポンプを組み合わせることで、本冷却システムはお使いのマシニングセンターに最適なコンポーネントになります。 |
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
商品概要
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
製品カタログ
JA
(11.71 MB)

RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
製品カタログ
EN
(11.71 MB)