TFP 100

温度プローブTFP100は、主にタンクへの設置用に開発されました。PT 100 - 4線式設計の測定抵抗器は、HYDAC温度スイッチETS 3800、ETS 380、ETS 1700に直接取り付けることができます。電気接続が標準化されているため、他の評価・制御システム(PLCなど)との連携も容易に設定できます。さまざまなアプリケーションや流体に対応するために、10 barまでの耐圧性を持つニッケルメッキ真鍮製の固定型スリーブがアクセサリーとして用意されています。
  • 測定スイッチングバージョンは4線式スイッチングを採用
  • 取付けが容易
  • 幅広い利用が可能
続きを読む 表示を減らす
SKU
GP_1000189357
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
電気的接続
全て選択 選択をリセット
グループ製品アイテム
TFP 104-000
材料番号 904696
プローブ長:
100
電気接続:
Binder シリーズ 714 M18 / 4p
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
TFP 106-000
材料番号 921330
プローブ長:
100
電気接続:
M12x1 / 4p
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
TFP 100 Temperature Probe
製品カタログ JA

(0.7 MB)

TFP 100 Temperature Probe
製品カタログ EN

(0.7 MB)