ソフトウェアプラットフォーム MATCH

ソフトウェアプラットフォーム MATCH

MATCHソフトウェアスイート。モバイル機器向け制御開発のユニバーサルソリューションです。
MATCHソフトウェアスイートは、制御開発におけるすべてのプロセスステップに対応するユニバーサルソリューションを提供します。開発、テスト、試運転、生産、メンテナンス、サービスなど、すべてのユーザーが高度に統合された方法で作業できるように、ツールは完璧に調整されています。

MATCHは、モバイル機器の開発プロセスを最大50%スピードアップします。複雑な車両や機械の制御のためのアプリケーションを短時間で実現することが可能です。Vモデルに基づき、一貫したデータと統合された安全基準を備えています。Vモデルに必要なテスト工程は、デフォルトですべて含まれています。

MATCH。すべてのソフトウェアアプリケーションのためのシステム。モバイル機器の全ライフサイクルに対応。革新的、効率的、そしてTÜV認証。

続きを読む 表示を減らす
カスタムソリューションが必要ですか?商品のお問い合わせを直接当社のエキスパートに送ることができます。

このカテゴリーのダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア