![シリンダ シリンダ](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Zylinder__SALL__AIN__V2.png)
シリンダ
シリンダーは、機械構造における重要な駆動要素です。
シリンダーは、機械構造における重要な駆動要素です。その応用分野は多岐にわたります。特殊用途の機械建設や橋上げ用シリンダーから、発電所の安全作動機能まで幅広く対応する定置型。クレーンテレスコープ式から農業用まで、移動可能。多くの場合、極端な条件、高負荷、および長い耐用年数で作業します。
私たちは、豊富な経験とHZ油圧シリンダーとHEZ電気シリンダーの幅広い製品範囲に支えられて、これらの課題に熱心に取り組んでいます。また、エネルギー効率、重量の最適化、耐用年数、メンテナンス、システム全体の収益性に重点を置き、お客様固有の要件も考慮します。
HYDAC油圧ユニットとKineSysドライブソリューションの組み合わせで、完全なシステムソリューションを提供することができます。その上で、センサーシステムを統合したり、取り付けたりして、リニアの位置、圧力、力などの情報をコントローラーに送ることが可能になります。コントローラとそれに対応する駆動システムを組み合わせることで、オープンループまたはクローズドループ制御でシリンダを動作させることができます。豊富な製品群に加え、ワールドワイドなサービスも提供しています。
油圧シリンダ
直径1000mm、ストローク12mまでの標準品
高い力密度、p<1000
高いダイナミック度
ロバスト技術
エンドポジション・ダンピング付き
適応性に優れたインテリジェントなバルブ技術を使用
その他の寸法はお問い合わせください
電動シリンダ
標準範囲:調整力最大25kN(ダイナミック)、ストローク最大2m
コンパクトなドライブユニット
セルフロックが可能
高い環境適合性
高いポジショニング精度
このカテゴリーのダウンロード
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_10100-00001.jpg)
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_10100-00001.jpg)
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_10101-00001.jpg)
Cylinders for Systems Engineering.
(0.73 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_10101-00001.jpg)
Cylinders for Systems Engineering.
(0.73 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_10102-00001.jpg)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_10102-00001.jpg)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_101065-00001.jpg)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_101065-00001.jpg)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_2007-00001.jpg)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_2007-00001.jpg)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_H10103-00001.jpg)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_H10103-00001.jpg)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)