温度スイッチ
流体温度の測定と監視のために、HYDACは統合型またはリモート式の温度センサーを備えた様々な電子温度スイッチを提供しています。
シリーズ
- ETS 3200は耐圧性があり、インライン設置に対応
- ETS 3200はタンク設置に対応
- ETS 3800は外部温度センサーに対応
縦軸とディスプレイで回転可能、4桁のLEDディスプレイ、°Cまたは°Fで表示、ボタンで調整可能 - ETS 320は耐圧性があり、インライン設置に対応
- ETS 380は外部温度センサーに対応
3桁のLED表示、キーパッドで調整可能 - ETS 1700は外部温度センサーに対応
4個のリレー出力、4桁のLEDディスプレイ、多くの追加機能、
キーパッドで調整可能 - TFP 100(外部温度センサー)
4線式スイッチングバージョン - HTS 8000はモバイルアプリケーションなどでOEMでの使用向け
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット