リニア位置トランスミッター
ポジションスイッチは、リニアポジション信号を比例出力信号に変換し、正確で継続的な位置測定を実現します。HYDACは、ロバストでダイナミックな位置測定のために、幅広い磁歪型および誘導型センサを提供していす。センサの統合に関しては、完全なシリンダ統合型、輪郭型、平面ハウジングセンサ、小型センサ、アナログ、CAN、EtherCAT、Profibus、SSIなどの様々な電子インターフェースなど、幅広いご要望に対応した機械仕様をご用意しています。また、特に機能安全性の高いバージョンや、様々な変数用のマルチセンサーも取り揃えています。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
商品概要
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Position sensors for mobile machine automation
製品カタログ
JA
(3.17 MB)

Position sensors for mobile machine automation
製品カタログ
EN
(3.17 MB)