金属粒子
金属粒子センサーは、システム状態を連続的に監視し、近々の損害に関する情報を提供します。このため、このセンサーは状態をベースにしたメンテナンスのための信頼できる機器を代表します。風力タービンにおける伝動機器で、大型伝動機器(船舶用駆動機器、定置式・モバイル式油圧機器用駆動機器)の監視、試験台で使用されます。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
商品概要
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

MCS1000 MetallicContamination Sensor
製品カタログ
JA
(1.66 MB)

MCS1000 MetallicContamination Sensor
製品カタログ
EN
(1.66 MB)