フロートランスミッター
HYDAC は、機械やシステムの流量を測定するための体積流量トランスミッターやフロースイッチを各種取り揃えています。
EVS 3000シリーズの流量トランスデューサーは、タービンの原理に従って機能し、媒体流の中で回転するインペラの速度を記録します。バージョンによっては、圧力および/または温度トランスミッターに接続するための開口部が付きます。
HFS 2000/HFT 2000シリーズのフロースイッチ/流量トランスデューサーは、設置場所に依存しないフロート式測定原理に基づいています。
一般的な用途に向けた電子式流量トランスデューサー:
- EVS 3100(オイル/粘性媒質用)
- EVS 3110(水性媒体/オイル/燃料用)
- HFT 2100(オイル/粘性媒質用)
- HFT 2500(水性媒体/クーラント用)
一般的な用途に向けた電気機械式フロースイッチ:
- HFS 2100(オイル/粘性媒質用)
- HFS 2500(水/水性媒体/クーラント用)
- HFS 250(水/水性媒体/クーラント用)
爆発性雰囲気内での用途に向けた電気機械式フロースイッチ:
- HFS 2100(オイル/粘性媒質用)
- HFS 2500(水/水性媒体用)
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット