プログラミングデバイス
プログラム可能な HYDAC 圧力スイッチおよび IO-Link センサー用のプログラミングデバイスおよびプログラミングアダプター。
- プログラミングデバイス HPG 3000:
プログラム可能な HYDAC EDS 4000 シリーズ圧力スイッチを、関連アプリケーションに適合させるために設計されたデバイスであり、工場で直接プログラミングすることも可能です。 - プログラミングデバイス HPG P1:
HYDAC IO-Link センサーを工場で直接プログラミングするために設計されています。
センサーの設定をデバイス間で簡単にコピーして転送することが可能です。
工場でセンサーを直接プログラミングすることが必ずしも必要でない場合は、パラメータセットを HPG P1 から HYDAC HMG 4000 ポータブルデータレコーダーへ、または HYDAC プログラミングアダプター ZBE P1 を介して PC へ送信し、処理後に再度インポートすることも可能です。 - プログラミングアダプター ZBE P1:
PC と HYDAC ソフトウェア ZBE P1-WIN と連携して、プログラム可能な HYDAC 圧力スイッチおよび IO-Link センサーのプログラミングを行うために設計されています
商品概要
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Programming Devices Programming Adapters
製品カタログ
JA
(0.88 MB)

Programming Devices Programming Adapters
製品カタログ
EN
(0.88 MB)