![圧力トランスミッター 圧力トランスミッター](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Druckmessumformer__SALL__AIN__V1.png)
圧力トランスミッター
造船や工作機械、移動式クレーンや製鉄所、機械建設やオフショア分野、防爆や実験室でのアプリケーションにも対応します。水素を媒体とするアプリケーションにも用いることができます。弊社の幅広い製品範囲から、お客様のアプリケーションに最適な圧力トランスミッターをお選びいただけます。
シリーズ
- HDA 4000、モバイル式および定置式油圧機器用、さまざまなインターフェースを装備(CAN、HART)、
バージョンに応じて
爆発性雰囲気用にATEX、CSA、IECEx認証あり、
機能的安全性を強化したアプリケーション用にEN ISO 13849-1(PL d カテゴリー 3)に準拠、
フラッシュメンブレン付き、
造船およびオフショアアプリケーション用に以下の団体による承認あり:
- American Bureau of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Det Norske Veritas / Germanischer Lloyd
- Bureau Veritas - 水素アプリケーション用HDA 4000 / HDA 8000
- HDA 4800、超高精度、製鉄所・圧延工場、実験室のアプリケーション、試験台用
- HDA 7000、設置スペースが狭い産業やモバイル分野での大量アプリケーション用、
- コンパクトな設計
- オプションでCANopen対応
- オプションでフロントメンブレン装備 - HDA 8000、産業およびモバイル分野の大量アプリケーション用
- 道路車両用のECE型式認証あり
- オプションで、機能的安全性を強化したアプリケーション用にEN ISO 13849-1(PL d カテゴリー 2)またはDIN EN 61508(SIL 2)に準拠 - HPT 1000、設置スペースが非常に狭い大量アプリケーション用
- 小さくコンパクトな設計
- 頑丈
- オプションでCANopen/SAE J1939対応
- オプションでIO-Linkインターフェース装備
- オプションで「smart」対応
技術
- セラミックメンブレン上の厚層ひずみゲージ(低設定範囲)
- ステンレススチールメンブレン上の薄層ひずみゲージ(低および高設定範囲)
標準設定範囲
0~1および0~600 / 2000 barの相対圧力、バージョンに応じて異なる
- 最大2.5 barの絶対圧力
- PSIとMPaでも校正可能
- ご要望に応じて他の設定範囲や特殊な校正にも対応
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
商品概要
- HPT 1400 – 相対圧精度 0.5%、工業用、モバイル用、OEM データシート
- HPT 1700 – 相対圧精度 0.25%、工業用、モバイル用、OEM データシート
- HDA 4100 – 接待圧精度 0.5%、工業用、モバイル用 データシート
- HDA 4300 – 相対圧精度 0.5%、工業用、モバイル用 データシート
- HDA 4400 – 相対圧精度 0.5%、工業用、モバイル用 データシート
- HDA 4700 – 相対圧精度 0.25%、工業用、モバイル用 データシート
- HDA 4800 – 相対圧精度 0.125%、工業用、モバイル用 データシート
- HDA 7400 – 相対圧精度 0.5%、工業用、モバイル用、OEM データシート
- HDA 7700
- HDA 8400 – 相対圧精度 0.5%、OEM(工業用、モバイル用) データシート
- HDA 8700 – 相対圧精度 0.25%、OEM(工業用、モバイル用) データシート
- HPI 700 – 相対圧精度 0.5%、OEM(工業用、モバイル用) データシート
- HPT 500 – 差圧精度 3.0%、工業用、モバイル用 データシート
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18409-00001.jpg)
Pressure transmitters for hydrogen applications
製品カタログ
JA
(22.21 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_18409-00001.jpg)
Pressure transmitters for hydrogen applications
製品カタログ
EN
(22.21 MB)