負荷保持式最大フロー制御バルブ SBV700
SBV700 シリーズの最大フロー制御バルブは、サンドイッチプレート設計を採用した直動式バルブで、最大パイロット圧力350 barに適しています。
- 最大作動圧力:700 bar
- 最大流量:25 l/min
- サイズ:DIN 24340 / ISO 4401 / CETOP RP 121 H 規格に準拠したサイズ 6
SKU
さらに
GP_1000422333
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
負荷保持式最大フロー制御バルブ SBV700
|
SBV700-6-A-350-V-A*00
材料番号 3686771
|
|
||||
|
SBV700-6-B-350-V-A*00
材料番号 3687582
|
|
||||
|
SBV700-6-F-350-V-A*00
材料番号 4052346
|
|
||||
|
SBV700-6-L-350-V-A*00
材料番号 4052347
|
|
ダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア