RFM -可動式

タンク取付用RFM還流ラインフィルターは、最大圧力範囲10 bar、最大流量2600 l/ minの用途に適しています。
SKU
GP_1000515483
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
pmax
全て選択 選択をリセット
フィルター材
全て選択 選択をリセット
ろ過定格
全て選択 選択をリセット
接続タイプ
全て選択 選択をリセット
他のフィルターを表示
グループ製品アイテム
RFM ON 165 B D 10 D 1.0 /-L48
材料番号 1250009
その他特徴:
L48= ランプ電圧48V
標準:
0= なし
チェンジオーバー:
0= 切替なし
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM SN 661 B M 20 C 1.0
材料番号 1250023
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM SN 851 B M 20 C 1.0
材料番号 1250053
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM 851 BMM XX A 1.0
材料番号 1250080
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM ON 165 V D 20 E 1.0 /-B6-T
材料番号 1250081
その他特徴:
T= エアフィルタ積算値
標準:
0= なし
チェンジオーバー:
0= 切替なし
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM SN 851 V M 10 E 1.0 /-G
材料番号 1250097
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM 500 B K XX A 1.0 /-G
材料番号 1250102
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM ON 165 B D 5 D 1.0 /-LED-T
材料番号 1250274
その他特徴:
LED= LED表示付きCI, T= エアフィルタ積算値
標準:
0= なし
チェンジオーバー:
0= 切替なし
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM SN 500 B K 20 D 1.0 /-L24
材料番号 1250351
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM 165 B D XX W 0.0
材料番号 1250427
その他特徴:
0= その他の特徴なし
標準:
0= なし
チェンジオーバー:
0= 切替なし
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM SN 330 B K 5 D 1.0 /-L24
材料番号 1250435
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM SN 330 B F 5 A 1.0 /-G
材料番号 1250457
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM SN 661 B M 5 A 1.0 /-G
材料番号 1250458
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM SN 661 B M 5 D 1.0 /-LED
材料番号 1250597
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM ON 165 B D 20 C 1.0 /-T
材料番号 1250660
その他特徴:
T= エアフィルタ積算値
標準:
0= なし
チェンジオーバー:
0= 切替なし
シールの材質:
NBR= NBR (Perbunan)
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM SN 500 B F 10 F 1.0 /-G
材料番号 1250668
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM SN 500 B K 10 C 1.0 /-V
材料番号 1250698
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM SN 330 BFF 20 A 1.0
材料番号 1250906
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM SN 500 B K 10 F 1.0 /-B6
材料番号 1250910
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
RFM SN 661 VMM 10 E 1.0
材料番号 1250924
ピース
マイリストに追加する
注: "マイリスト" セクションでは、商品を記憶してリクエストすることができます。
ページ

ダウンロード

CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア
RFM リターンラインフィルタ
製品カタログ JA

(0.68 MB)

RFM Return Line Filter with 2-Hole Mounting
製品カタログ EN

(0.62 MB)

RFM 予備品リスト/取扱説明書 2穴取付リターンラインフィルタ
スペアパーツリスト JA

(0.75 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
スペアパーツリスト EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
製品カタログ JA

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-Hole Mounting
製品カタログ EN

(1.02 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
スペアパーツリスト JA

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
スペアパーツリスト EN

(1.3 MB)