シリーズストリップ
HY-ROS シリーズストリップは、市場のニーズから生まれた自社開発品です。
これにより、ホースグループや動的負荷がかけられたパイプグループの迅速で確実な設置が可能になります。
HY-ROS シリーズのストリップには多くの利点があります:
これにより、ホースグループや動的負荷がかけられたパイプグループの迅速で確実な設置が可能になります。
HY-ROS シリーズのストリップには多くの利点があります:
- 束ねられた、明確で安全な敷設システム
- 省スペースでコンパクトな配置
- シンプルで迅速な設置
- 設置時間の短縮
- 振動、衝撃、ノイズの減衰
- パイプとケーブルの公差補正
- 1 つのシリーズストリップで異なる直径を用意
ご要望に応じて、標準シリーズのストリップに加え、異なる直径のソリューションを含むカスタマイズされたソリューションを提供することができます。これにより、時間とスペースを最大限に活用することができます。
商品検索
フィルター選択
フィルターのリセット
このカテゴリーのダウンロード
CADデータは、製品カテゴリーレベルでは見つかりません。代わりに、個々の製品レベルで直接見つけることができます。
メディア

Series strips
製品カタログ
JA
(0.94 MB)

Series strips
製品カタログ
EN
(0.94 MB)